Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.
A leemelős, csavarral rögzíthető zsanérok könnyű felemelést kínálnak a süllyesztve rögzített ajtók eltávolításához. A kínálatban különböző anyagkivitelek találhatók több alkalmazáshoz és felületkezelési követelményhez. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók. A pánton furat található, így a keretre csavarozható.
A lapos fém kiemelőpánttal szerelt ajtó gyorsan, egyszerűen levehető; a pánt 180 fokos szögben forog. Balos és jobbos verzióban is rendelhető.
Az Elematic 2-Lock™ kábelkötegelők professzionális poliamid 6.6 (PA) kábelkötegelők, amelyek rozsdamentes acélból készült kettős reteszelő rendszerrel rendelkeznek. Rendkívül hatékony és megbízható rögzítőelem számos alkalmazáshoz és iparághoz.
A dupla acélpofa AISI 316 rozsdamentes acélból készül, amelyet a gyártási folyamat során közvetlenül a kábelkötegelő-fejbe helyeznek. Az innovatív dupla acélpofa lehetővé teszi a reteszelést a kábelkötegelő mindkét oldalán a kiváló kötegelés és rögzítés érdekében.
A fogaslécek nélküli sima profil számos beállítási lehetőséget tesz lehetővé a kábelkötegelő hossza mentén, és következetesen helyes feszítést tesz lehetővé a köteg széles átmérőkínálatához. Ezek a kábelkötegelők -40 és 60 C közötti beépítési hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, és -40 és 85 C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban is működnek.
Két szín közül választhat. A fekete opció UV-álló PA-ból készül, ideális kültéri alkalmazásokhoz extrém körülmények között.
Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.
Az oldalzsanérok 180 fokos szögben forognak. Az 1-es és 2-es típusú pántok nagy teherbírású, közepesen nehéz és nehéz ajtólapokkal használható pántok. Nagy biztonságot nyújtanak; a mellékelt különleges csavarokkal szerelhetők fel. A 3-as típus olcsóbb, kevésbé biztonságos megoldás
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz