Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(13 Termékek)
Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.
Az integrált tömítéssel rendelkező domború csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.
Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A szellőző csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakkal rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
A csavarok üreges magja szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád megfelel a DIN 912 szabványnak (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely nagyon jó korrózióállóságot, jó szilárdságot és megmunkálhatóságot biztosít.
Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.
Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.
Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A rögzítő alátétek ezen sorozatának belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy felcsavarozhatók, és a meneteken túl nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.
A rögzítő csavar és alátét szerelvény felszerelése;
1) Helyezze be a rögzítő csavart a panel furatába.
2) Csavarja rá az alátétet a csavarra, a csavar menetes részén túl, amely a csavart a panelben tartja.
Az alátétek rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
A hengereket úgy terveztük, hogy csillapítsák az ütéseket, valamint elnyeljék és elvezessék a rezgéseket, csökkentve a környező berendezésekre vagy szerkezetekre gyakorolt hatást.
A rezgések hatékony csillapításával a rezgéscsillapító hengerek hozzájárulnak a berendezések teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításához. Ezen túlmenően e hengerek csillapító hatása segít minimalizálni a rezgések által keltett zajt, ami nyugodtabb és kényelmesebb munkakörnyezetet eredményez.
Soha nem szabad őket feszültséggel szerelni, hanem azt egyenletes terheléssel kell végezni, és csak axiális vagy radiális irányban szabad alkalmazni. Gyakran használatosak gépekben, kompresszorokban, légkondicionáló egységekben és finommechanikai berendezésekben.
A szellőztetett alátéteket szellőztetett csavarokkal használják, hogy elősegítsék a gázok gyors kibocsátását a vakfuratokból. Az alátétek gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a résszellőző funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a nagyvákuumú rendszerekből.
A rozsdamentes acél szellőzős alátétek e sorozatát szellőzőcsavarokkal használják a vákuumkamrákban történő vákuum létrehozási sebességének és teljesítményének javítása érdekében.
Ezeket a légtelenített alátéteket általában ipari gépekhez vagy autóalkatrészekhez használják.
A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
Ez a szellőzőcsavar-sorozat hatszögletű fejjel rendelkezik. Rozsdamentes acélból készül.
A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, süllyesztett gépfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.
A távtartókat hézagok áthidalására használják olyan alkalmazásokban, amikor a magasságállítás nem elegendő. Megfelelő távolságot és igazítást biztosítanak olyan alkatrészek számára, amelyek nem teljesen merőlegesek vagy párhuzamosak.
Az alkalmazás teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításával hézagot vagy távolságot generálnak. Segíti a terhelések és a nyomások egyenletes eloszlását, csökkenti a feszültségkoncentrációk vagy az idő előtti kopás lehetőségét, és elengedhetetlen a rezgésekkel vagy mozgással járó alkalmazásokban.
Könnyen felszerelhető, és gyakran használatosak nagy terhelésű alkalmazásokban, például autóipari, ipari gépekben és elektromos berendezésekben.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyeknek a csavarfeje és menetes része között sima keresztmetszetű váll van. A vállrész pontos tűréssel van megmunkálva az alkatrészek pozicionálásához, rögzítéséhez vagy forgatásához.
Csökkenti a feszültségkoncentrációt és csökkenti a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét. Emellett tartós, korrózióálló és nem mágneses. Nagy terhelést, rezgéseket is képes kezelni és a zord környezetnek is ellenáll.
Hatlapú feje kényelmes és stabil fogást biztosít a csavar meghúzásához és meglazításához. A hatlapfejű forma lehetővé teszi a nyomaték egyszerű alkalmazását csavarkulccsal vagy dugókulccsal, szoros és szilárd kötést biztosítva. Széles körben használatos különböző ágazatokban, többek között az autóiparban, az iparban, az elektronikában és az építőiparban.
A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.