Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Alkatrészek lineáris mozgáshoz M4

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Lineáris vezetősínek

A lineáris vezetősín egy olyan lineáris mozgócsapágyrendszer, amelyet a mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására használnak. A lineáris vezetősínek két fő alkotóelemből állnak: egy sínből és egy vezetőkocsiból. A sín egy hosszú, egyenes tartó, amely egy állandó felülethez van rögzítve. A vezetőkocsi egy mozgó blokk, amely a sín mentén halad. A vezetőkocsi csapágyakból áll, amelyek érintkeznek a sínnel, és alacsony súrlódású lineáris mozgást biztosítanak.

A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.

A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.

  • A mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására szolgál.
  • Két részből áll, egy sínből és egy kocsiból.
  • Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
Anyag: Acél Series Code:

Mini lineár vezetősínek

A mini lineár vezetősínek a mozgó terhek irányítására és alátámasztására szolgálnak. Sima és pontos lineáris mozgást biztosít kis rendszerekben. Ezek egy alapsínből, egy csúszó blokkból és egy sor gördülő részből állnak. Az alapsín a gépkerethez van rögzítve, és a csúszóblokk ezen csúszik. A gördülő alkatrészek – általában golyóscsapágyak – tartják a súlyt, és csökkentik a súrlódást a csúszóblokk és az alapsín között.

Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Mivel ez egy precíz rendszer, pontosan előkészített felületekre kell felszerelni.

A kocsik bábutömbökre szerelve érkeznek. Vezesse fel a kocsit a sínekre, és a beszereléshez mozgassa le a blokkról a sínre. Gyakran kisebbek és könnyebbek, mint a hagyományos lineár vezetősínek, így kiválóan alkalmasak a korlátozott helyet és súlyt igénylő alkalmazásokhoz, például tudományos alkalmazásokhoz, orvosi berendezésekhez vagy félvezetőgyártáshoz.

  • Kisebb és könnyebb, mint a hagyományos lineár vezetősínek, így kiválóan alkalmas szűk helyen és korlátozott súlyt igénylő alkalmazásokhoz.
  • Pontosan előkészített felületekre kell felszerelni.
  • Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
Anyag: Rozsdamentes acél Series Code:

Mini vezetőkocsik

A mini vezetőkocsik kompakt és sokoldalú megoldást jelentenek a precíz lineáris mozgás megvalósítására kis méretű alkalmazásokban. Kis méretük miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél pontos elhelyezésre és folyadékmozgatásra van szükség szűk helyeken, vagy olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél korrózióállóság szükséges, mivel rozsdamentes acélból készülnek.

A sínek 45-os érintkező gótikus íves kialakítása minden irányban hasonló terhelhetőséget biztosít. A sínek egyenletesen mozognak, és alacsony súrlódási együtthatóval és elszakadási erőkkel rendelkeznek. Nagy súlyokat képes megtartani, ellenáll a korróziónak, és ellenáll a kopásnak.

A kocsikhoz műanyag próbasín tartozik. Úgy kell felszerelni, hogy a próbasínt a valódi sín végéhez illesztjük, és az egyikről a másikra csúsztatjuk. -40C és +80C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Különböző alkalmazásokban használatosak, többek között orvosi eszközökben, gyógyszeripari termékekben, kis automatizálási rendszerekben és optikai berendezésekben.

  • Egyenletesen mozog, és alacsony súrlódási együtthatóval és elszakadási erőkkel rendelkeznek.
  • A sínek 45-os érintkező gótikus íves kialakítása minden irányban hasonló terhelhetőséget biztosít.
  • -40C és +80C közötti hőmérsékletet képes elviselni.
Anyag: Rozsdamentes acél Series Code:

Perem nélküli alumínium vezetőkocsik

A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.

A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.

Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.

  • A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál.
  • Könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél.
  • Hatékony a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol vezetik és támogatják a lineáris mozgást.
Anyag: AlumíniumSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Perem nélküli vezetőkocsik - alacsony

Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.

A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.

Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást kínál a standard, perem nélküli lineáris futóművekhez képest. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.

  • Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínál.
  • A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál.
  • Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást biztosít a szabványos, perem nélküli lineáris vezetőkocsikhoz képest.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Perem nélküli vezetőkocsik - standard

Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.

A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.

A kocsikat olyan próbablokkokon szállítjuk, amelyeket a szerelés során a kocsira kerülő sín széléhez kell igazítani. Csúsztassa a kocsit a próbablokkról a sínre, hogy a sérülésmentességet biztosítsa. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.

  • Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínál.
  • A perem nélküli kialakítás kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető.
  • A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését.
Anyag: Acél Series Code: