Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.
Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.
A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.
ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.
A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.
Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Műanyag fix hosszúságú plombáink egyszerű, gazdaságos módszert biztosítanak az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére. A termék lapos szíjjal rendelkezik, mely előre meghatározott hosszal erősen záródik.
Fogazott szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére; csúszós anyagok szoros megfogására alkalmasak. A termék csúszós anyagok szoros megfogására alkalmas szíjjal rendelkezik. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.
Sima szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére, számos feladatra alkalmasak. A rajtuk levő szíj könnyen meghúzható a kívánt átmérőre. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.
Fém kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.
Az acélkábelt csak szerszámmal lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A nem előformázott kábel kifoszlik levágás esetén, hogy megelőzhető legyen az illetéktelen behatolás.
Megfelel az ISO17712:2023 és C-TPAT szabványnak 3,5 mm vagy nagyobb kábelátmérőnél
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz