Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(13 Termékek)
Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.
Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.
A benyomós szegecs ferde fejű kialakítással rendelkezik A ferde kialakítás megkönnyíti a hatékony összeszerelést és eltávolítást.
A szegecs felszerelése gyorsan és egyszerűen a munkadarabba való behelyezésével történik. Nyomja le a csapot, amely a „H-alakú” tömítésbe illeszkedik. Miután a csapot behelyezte az alátétgyűrűbe, az alátétgyűrűk lábai kitágulnak, és szilárdan rögzítik a szegecsszerelvényt. A szegecsszerelvény beszerelése után a csap feje kiáll a panel felületéből, de letisztult és kidolgozott megjelenést kínál.
A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.
A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.
Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.
Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.
Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
Az összecsukható lábú benyomható szegecsek összecsukható lábbal rendelkeznek, amely biztonságos fogást biztosít számos alkalmazáshoz és anyaghoz.
Ha a csapot a szegecstestbe tolja, a lábak kifelé tágulnak, lehetővé téve számukra, hogy szilárdan megragadják az összeszerelt anyagot. A szegecselábak 18,6 mm-re bővülnek.
Ez a tágulás lehetővé teszi, hogy a szegecs nagyobb felületet fedjen le, de ennek következtében gyengébb a szakítószilárdsága. Ezáltal ezek a szegecsek alkalmasabbak vékonyabb alkalmazásokhoz, például kartondobozokhoz és más porózus anyagokhoz. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből.
A süllyesztett szegecseket süllyesztett furatokban és más olyan alkalmazásokban használják, amelyek sima végső felületet igényelnek. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy a felülethez simulva üljenek, ami azt jelenti, hogy a szegecsfej nem nyúlik ki a beszerelés után. Ideálisak csúszópályás alkalmazásokhoz.
Ezek a szegecsek szabotázsbiztos kialakítással is rendelkeznek, és képesek megfelelni a DIN ISO 7721 szabvány szerinti süllyesztett furatoknak.
A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
A pattintható retesz szegecsek poliamid 6 csapból és polikarbonátból (PC) készült tömítésből állnak. Ezek együtt egy Húzófogantyús nyomópatent szerelvényt alkotnak a panelek összekapcsolásához és rögzítéséhez.
A telepítéshez egyszerűen nyomja be az átvezető gyűrűt az eltávolítható panelbe, majd a kívánt tüskét az átvezető gyűrűbe. Amikor a panelt és a tüskét a rögzített panelbe nyomja, összezárulnak. Húzza ki a tüskét a nem rögzített panel könnyű eltávolításához.
Ezek a praktikus panelrögzítők ideálisak rendszeres karbantartási munkát igénylő alkalmazásokhoz. Könnyen megfogható vagy mini markolatú kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a panelfuratok és vastagságok széles választékának.
A Húzófogantyús nyomópatent szegecsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint pl. elektromos berendezések, fém burkolatok, távközlési berendezések, készülékek stb.
A szálas tekercsek egymásra rakható oszlopai és támasztékai UL94 V0 besorolású poliamid 6/6-ból készültek fekete megjelenéssel. Ezek a száltartozékok többszálas tekercsek egymásra helyezésére és a száltekercseket a PC-lapról való leválasztására használhatók.
A rugós klipszek vezetékek biztonságos rögzítését biztosítják a panelhez. Csavarozható vagy bepattintós konfigurációval érhetők el.
A nyomóklipszek több panel rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. Kínálatunk kétféle anyagban érhető el: K-gyanta és polipropilén (PP).
A K-gyanta opciók átlátszóak. Ez az anyag nagy ütésállósággal, merevséggel, valamint kiváló tisztasággal és fényességgel rendelkezik. Ez jó választássá teszi késztermékekhez. A K-gyanta jó választás számos alkalmazáshoz, beleértve az orvosi és display alkatrészeket is.
A PP opciók feketében és fehérben kaphatók. Ez az anyag jó hőmérséklet-stabilitású, és ellenáll a legtöbb savnak és lúgnak. A PP jó választás elektronikus alkalmazásokhoz vagy csomagolóelemként.
Anyagok: K-gyanta és polipropilén (PP) Színek: fekete, átlátszó és fehér
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.