Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(46 Termékek)
Ez a biztosítékfedél sorozat tökéletes, amikor szükséges a merevség, de nincs lehetőség előre szerelt fedél használatára. Kiváló védelmet nyújt a törékeny üveg áramköri védelmi alkatrészeknek.
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Használható két párhuzamos kábelköteg vezetésére. 0,125 hüvelyk átmérőjű vezetékköteg központi furathoz #4 vagy M3 csavarhoz. Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
A rögzítőlábakkal az áramköri kártyák a vázra szerelhetők.
A támaszok szilárdan rögzíthetők #4 vagy M3 csavarral. Az eltolt kialakítás lehetővé teszi a sűrű csomagolást.
A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Ideálisak a kisebb és nagyobb elhajlások kialakulásának megakadályozására, melyek az optikai szálak helytelen kezelése esetén keletkezhetnek. A tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra. Használhatók szálrendezőkkel, szálvédőkkel és kábelvédő csövekkel. A fedők, tálcák és zsanérok külön is megvásárolhatók.
Az optikaiszál tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra a tálca hosszú oldala mentén található nyílásokon keresztül. A színkóddal ellátott zsanérok jelzik, melyik irányból nyílik a tálca A fedelek, tálcák és zsanérok értékesítése külön és készletben is történik. Tűzállóság: UL94 V0 és UL94 HB.
Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
A csavaros rögzítésű acélszorítók ideálisak csövek, tömlők, kábelek és vezetékek rögzítésére. Elérhető párnázással vagy anélkül. A gumibetét bizonyos fokú védelmet nyújt a tömlőnek, az acél rész és a csavaros felszerelés pedig erős rögzítést tesz lehetővé.
A lapos nyelves zsanérok belső menetes betétekkel álló vagy felületi zsanérokként is ismertek. Poliamidból készülnek sárgaréz betéttel, ellenállnak az olajnak, zsíroknak és legtöbb ipari vegyszernek. Különböző zsanérméretek és szerelőcsavarok állnak rendelkezésre.
Az öntapadós rögzítésű kábelkötegelő tartó sokoldalúságot kínál a szerelési lehetőségek szempontjából. Ragasztóval szállítjuk, és csavaros rögzítés is lehetséges. Fix négyutas kábelkötegelő szerelési iránnyal vagy csuklós tartóval kapható. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
A mérleglemezeket a csúszóbilincsek precíz és ismételt elhelyezésére használják lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Két változat áll rendelkezésre, mindegyik eltérő rögzítési stílussal. Egyrészt szimpla, másrészt dupla mérlegtáblák. Mindegyiken belül van egyfajta szerelési típus. A csavaros rögzítési típus fúrt lyukakkal vagy ragasztós rögzítéssel rendelkezik a csavarfurat helyének körvonalával, nem fúrt.
Jelzett skálával vagy rácsmintával rendelkeznek, amely az egyik vagy mindkét él mentén fut, jelzést adva a felhasználóknak. Tartós és kopásálló.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
A süllyesztett csavaros fogantyúk rögzítőcsapokkal ajtókba vagy panelekbe süllyesztve rögzíthetők. A süllyesztett rögzítés ideális olyan helyzetekben, amikor a kiálló fogantyú zavarná a működést vagy kevés a hely.
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
A távtartók alsó rögzítése egyedi módon, önmetsző csavarral történik. A menetes furat menetmetszőként működik, és becsavarás közben menetet metsz a rögzítőelemre. Használhatók #8 vagy M4 menetes lyukban. A rögzítőelemek kézzel, minimális erőkifejtéssel becsavarhatók. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
Ezek a vezetéknyergek csavaros rögzítéssel vagy öntapadós hátoldali opciókkal kaphatók. Az öntapadós opció magas minőségű ragasztószalaggal rendelkezik.
Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz