Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(39 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.
Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Csavaros rögzítésű kábelklipszek a kábelek rögzítéséhez a helyükre. Két különböző típus érhető el.
A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Ezek a kábelköteg tartók különböző kábelkötegelő típusokban és alkalmazásokhoz kaphatók.
A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál.
A peremes rögzítésű csuklós húzófogantyúk nagy teherbírású rugós fogantyúk, melyek használaton kívül be vannak hajtva. A fogantyú anyaga üvegszálas poliamid, rugós kialakításának köszönhetően automatikusan csukott helyzetbe áll.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A távtartós kondenzátortartók a szerelvénylapra csavarozhatók. Erős, egy darabból kialakított termékek. Rögzítőtartozékokkal és azok nélkül is rendelhetők. Távtartóval is rendelhető a kondenzátor távol tartásához a szerelvénylaptól. Távtartó nélkül is rendelhető átvezetéshez.
Az univerzális kábelszorító több kábelhez ideális, ha egymástól el kell választani őket. Csavarfuratai erős rögzítést tesznek lehetővé.
A hullámos csőklipszek 20-as és 25-ös méretű Essentra réselt kábelköteg-rendező spirál (SHR sorozat) rögzítésére használhatók; négy különböző szerelési típus; kerek vagy négyszögletes furatba (az elforgás kiküszöbölésére) bepattintható, csavaros rögzítés és öntapadós rögzítés. A rendezőt rögzítő belső borda. A karbantartást lehetővé tevő oldható zár.
Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok
Ez a rögzítő klipsz biztonságosan tartja a bordás és csavart csöveket vagy kötegeket a helyükön. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső bordával rendelkezik, mely szoros rögzítést tesz lehetővé.
A csavaros rögzítésű klipszek ideálisan használhatók kötegelt kábelek leszorításához; az U alak a kábelek és vezetékek gyors be- és kiszerelését teszi lehetővé.
A feszességoldó bilincsek szerelvénylapra szerelhetők, berendezések tápkábele rögzíthető velük. A rögzítő megakadályozza a kábel feszülését, illetve megvédi a kábelt a fémlemez nyílásától; a csavaros felszerelés erős rögzítést biztosít
A csavaros rögzítésű kábelszíjak nagyon sokoldalú kábelrendező rendszert alkotnak; nem csak szorosan rögzítik a kábeleket, de öntapadós, csavaros és szegecses rögzítésük is lehetséges. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. #4 vagy M3 csavarral szerelhető, kivételesen erős rögzítést biztosít. Három méretben rendelhető 1/8 hüvelyk, 3/16 hüvelyk vagy 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegekhez
Ez a biztosítékfedél sorozat tökéletes, amikor szükséges a merevség, de nincs lehetőség előre szerelt fedél használatára. Kiváló védelmet nyújt a törékeny üveg áramköri védelmi alkatrészeknek.
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Használható két párhuzamos kábelköteg vezetésére. 0,125 hüvelyk átmérőjű vezetékköteg központi furathoz #4 vagy M3 csavarhoz. Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz