Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Lapos alátétek Tekerőkarok

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Fixed Crank Handles

Lapos alátétek – fém

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Lapos alátétek – gumi

A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: TPR, PVC, TPE
  • Szín: fekete
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB

Lapos alátétek – műanyag

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: PA, poliamid, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Szín: natúr, fekete, barna
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Sorozat szám: SR1929

Retractable Crank Handles