Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(49 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.
Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
Sorozat szám: SR6431
A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Sorozat szám: SR2787
A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).
Ez a NYÁK-támasz termékcsalád a szélénél tartja a táblát, minimalizálva a szükséges térközt. Záró orral vagy anélkül kaphatók, hogy extra tartási erőt biztosítsanak.
A NYÁK-támaszok ezen a kínálatában van egy tölcséres alsó rögzítőelem, amely extra stabilitást kölcsönöz és lefedi a berendezést. Két zárási típusú felső résszel érhetők el, bajonett vagy könnycsepp formájúval.
A gyűrűs távtartók két darabból állnak; a csapból (CSP) és a rögzítőelemből (CSR). Céljuk a NYÁK rögzítése. Az egymáshoz illeszkedő részek együtt egy teljesen zárt poliamid távtartót képeznek. Lapos félgömbfejű csavar használata ajánlott. Minden rögzítőhöz egyedi csapszeg tartozik.
A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Sorozat szám: SR2749
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
A kerámia szigeteléssel rendelkező zavarszűrők nagy feszültségű vagy nagy áramerősségű kábelek lefedésére használhatók. Emellett menet nélküli távtartóként is használhatók a nagyteljesítményű eszközökhöz.
Ezeket a NYÁK-támaszokat úgy terveztük, hogy kulcslyuk nyílásba lehessen őket rögzíteni. Így szükség esetén könnyen eltávolíthatók. Bajonett orral vagy két darabos bepattintós változatban kaphatók.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
A benyomható távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Három típusban kaphatók: karimás talp, íves talp vagy rugós test.
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794
A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.