Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.
Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
Grupa SR: SRK0015
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj nitu | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,4668 zł | 800 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7995 zł - 0,987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10223888 | 0,5517 zł - 0,6811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,1988 zł - 0,2455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6068 zł - 0,9102 zł | 995 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5517 zł - 0,6811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1694 zł - 0,2091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5517 zł - 0,6811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3781 zł - 0,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5517 zł - 0,6811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2488 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować