Menu Search

Kołnierzowe zaślepki baryłkowe

Na stanie

Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
25 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica mocowania Kup
0,5062 zł - 0,5062 zł 5000 Na stanie
Naturalny
8.5 mm
0,5438 zł - 0,5438 zł 5400 Na stanie
Naturalny
17.4 mm
2,2869 zł - 2,2869 zł W produkcji
Naturalny
26.0 mm
2,008 zł - 2,008 zł W produkcji
Naturalny
39.5 mm
2,6634 zł - 2,6634 zł 50 Na stanie
Naturalny
55.5 mm
0,5062 zł - 0,5062 zł 4460 Na stanie
Naturalny
11.9 mm
0,6191 zł - 0,6191 zł 430 Na stanie
Naturalny
19.6 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł 1160 Na stanie
Naturalny
31.2 mm
2,1056 zł - 2,1056 zł W produkcji
Naturalny
42.2 mm
2,7191 zł - 2,7191 zł 40 Na stanie
Naturalny
58.0 mm
0,337 zł - 0,337 zł 1360 Na stanie
Naturalny
2.6 mm
0,5633 zł - 0,5633 zł 10960 Na stanie
Naturalny
13.2 mm
0,7599 zł - 0,7599 zł 4536 Na stanie
Biały
26.6 mm
1,9382 zł - 1,9382 zł 18 Na stanie
Naturalny
34.0 mm
2,9562 zł - 2,9562 zł 750 Na stanie
Naturalny
45.3 mm
6,9862 zł - 6,9862 zł 1150 Na stanie
Naturalny
61.0 mm
0,337 zł - 0,337 zł 9590 Na stanie
Biały
6.0 mm
0,5438 zł - 0,5438 zł 3000 Na stanie
Naturalny
13.9 mm
1,3846 zł - 1,3846 zł 2050 Na stanie
Naturalny
26.0 mm
2,1335 zł - 2,1335 zł W produkcji
Naturalny
36.5 mm
  • z 2
Zatyczka 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturalny

10060940

Przedział cen netto
0,5062 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    8.5 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Średnica mocowania
    8.5 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 17.4 mm (DIA) 9.5 mm (H) LDPE Naturalny

10180495

Przedział cen netto
0,5438 zł - 0,5438 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    17.4 mm
  • Średnica całkowita
    23.0 mm
  • Średnica mocowania
    17.4 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 26.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180563

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    26.0 mm
  • Średnica całkowita
    28.5 mm
  • Średnica mocowania
    26.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 39.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180648

Przedział cen netto
2,008 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    39.5 mm
  • Średnica całkowita
    46.0 mm
  • Średnica mocowania
    39.5 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180723

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    55.5 mm
  • Średnica całkowita
    59.0 mm
  • Średnica mocowania
    55.5 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 11.9 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Naturalny

10061091

Przedział cen netto
0,5062 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
4460 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    11.9 mm
  • Średnica całkowita
    14.8 mm
  • Średnica mocowania
    11.9 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE Naturalny

10061275

Przedział cen netto
0,6191 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    19.6 mm
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Średnica mocowania
    19.6 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180594

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1160 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    31.2 mm
  • Średnica całkowita
    38.0 mm
  • Średnica mocowania
    31.2 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180655

Przedział cen netto
2,1056 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    42.2 mm
  • Średnica całkowita
    44.5 mm
  • Średnica mocowania
    42.2 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Naturalny

10180730

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    58.0 mm
  • Średnica całkowita
    63.0 mm
  • Średnica mocowania
    58.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturalny

10060698

Przedział cen netto
0,337 zł - 0,337 zł

Zapasy magazynowe
1360 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    2.6 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Średnica mocowania
    2.6 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 13.2 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180488

Przedział cen netto
0,5633 zł - 0,5633 zł

Zapasy magazynowe
10960 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    13.2 mm
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Średnica mocowania
    13.2 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 26.6 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Biały

10180501

Przedział cen netto
0,7599 zł - 0,7599 zł

Zapasy magazynowe
4536 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    22.6 mm
  • Średnica całkowita
    29.0 mm
  • Średnica mocowania
    26.6 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180617

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    34.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Średnica mocowania
    34.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180679

Przedział cen netto
2,9562 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    45.3 mm
  • Średnica całkowita
    51.0 mm
  • Średnica mocowania
    45.3 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180747

Przedział cen netto
6,9862 zł - 6,9862 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    61.0 mm
  • Średnica całkowita
    74.0 mm
  • Średnica mocowania
    61.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Biały

10060841

Przedział cen netto
0,337 zł - 0,337 zł

Zapasy magazynowe
9590 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica mocowania
    6.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Naturalny

10061152

Przedział cen netto
0,5438 zł - 0,5438 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    13.9 mm
  • Średnica całkowita
    19.5 mm
  • Średnica mocowania
    13.9 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Naturalny

10180556

Przedział cen netto
1,3846 zł - 1,3846 zł

Zapasy magazynowe
2050 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    26.0 mm
  • Średnica całkowita
    31.5 mm
  • Średnica mocowania
    26.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180631

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    36.5 mm
  • Średnica całkowita
    46.5 mm
  • Średnica mocowania
    36.5 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180686

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    45.8 mm
  • Średnica całkowita
    51.0 mm
  • Średnica mocowania
    45.8 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180754

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    70.0 mm
  • Średnica całkowita
    80.0 mm
  • Średnica mocowania
    70.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Naturalny

10180549

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
884 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    24.8 mm
  • Średnica całkowita
    31.5 mm
  • Średnica mocowania
    24.8 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Biały

10060735

Przedział cen netto
0,337 zł - 0,337 zł

Zapasy magazynowe
3580 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Średnica mocowania
    3.3 mm
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kształt główki
    Kopułkowe
Zatyczka 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Naturalny

10203521

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    14.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M16
  • Średnica mocowania
    14.0 mm
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Kształt główki
    Płaski