Menu Search

Kwadratowe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Ciasno przylegają do ścianek kwadratowych rur, profili i słupków.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
  • Stosowane w procesie budowy maszyn i tam, gdzie konieczne jest użycie rur konstrukcyjnych.
Materiał: PE-LD
Kolor: Czarny
Standard palności materiału:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność H h AxA Zakres kompatybilnych grubości ścianek Kup
W produkcji
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
30000 Na stanie
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
W produkcji
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
W produkcji
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
W produkcji
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
W produkcji
21.0 mm
6.0 mm
80.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
W produkcji
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
W produkcji
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
W produkcji
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
W produkcji
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
W produkcji
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
15000 Na stanie
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
W produkcji
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
1800 Na stanie
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
W produkcji
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
W produkcji
14.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
750 Na stanie
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
300 Na stanie
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
W produkcji
25.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
W produkcji
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • z 2
Kwadratowy Zaślepka profilu 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Czarny PE-LD

20594282


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    2.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Czarny PE-LD

20594305


Zapasy magazynowe
30000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    2.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Czarny PE-LD

20594336


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594398


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Czarny PE-LD

20594473


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Czarny PE-LD

20594510


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Czarny PE-LD

20594275


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    0.8 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    2.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594329


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Czarny PE-LD

20594503


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Czarny PE-LD

20594558


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Czarny PE-LD

20594619


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    4.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    7.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594312


Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Czarny PE-LD

20594367


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594428


Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594381


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    2.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Czarny PE-LD

20594466


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    2.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    4.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594497


Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Czarny PE-LD

20594572


Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    5.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    8.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Czarny PE-LD

20594596


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    2.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    6.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594343


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594350


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594411


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Czarny PE-LD

20594435


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    2.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594480


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594541


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594589


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Czarny PE-LD

20594299


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    0.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    2.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny PE-LD

20594374


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594404


Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Czarny PE-LD

20594442


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    2.6 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Czarny PE-LD

20594459


Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    3.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    6.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Czarny PE-LD

20594527


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    2.5 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Czarny PE-LD

20594565


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Czarny PE-LD

20594626


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    5.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    8.0 mm