Menu Search

Kwadratowe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Ciasno przylegają do ścianek kwadratowych rur, profili i słupków.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
  • Stosowane w procesie budowy maszyn i tam, gdzie konieczne jest użycie rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Series Code: SR1540

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Minimalna kompatybilna grubość ścianek H Maks. kompatybilna grubość ścianki h AxA Kup
0,7249 zł - 1,1277 zł 1000 Na stanie
3.5 mm
14.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
1,8369 zł - 2,8574 zł 450 Na stanie
2.5 mm
24.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
4,6281 zł - 7,1994 zł 500 Na stanie
1.0 mm
24.0 mm
4.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
6,7635 zł - 10,521 zł 180 Na stanie
5.0 mm
27.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,1262 zł - 0,1963 zł 51500 Na stanie
0.8 mm
12.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1509 zł - 0,2348 zł 23500 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,2544 zł - 0,3958 zł 4500 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,5646 zł - 0,8782 zł 1800 Na stanie
3.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,3654 zł - 0,5684 zł 3750 Na stanie
2.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,7794 zł - 1,2125 zł 1200 Na stanie
2.0 mm
14.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
1,1366 zł - 1,7681 zł 750 Na stanie
1.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
4,8595 zł - 7,5592 zł 290 Na stanie
5.0 mm
24.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
5,3578 zł - 8,3344 zł 250 Na stanie
2.5 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
0,1435 zł - 0,2232 zł 15000 Na stanie
1.5 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
18.0 mm
  • z 2
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Czarny LDPE

20594459

Przedział cen netto
1,1277 zł - 0,7249 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Czarny LDPE

20594527

Przedział cen netto
2,8574 zł - 1,8369 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Czarny LDPE

20594565

Przedział cen netto
7,1994 zł - 4,6281 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Czarny LDPE

20594626

Przedział cen netto
10,521 zł - 6,7635 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Czarny LDPE

20594275

Przedział cen netto
0,1963 zł - 0,1262 zł

Zapasy magazynowe
51500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny LDPE

20594329

Przedział cen netto
0,2348 zł - 0,1509 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Czarny LDPE

20594367

Przedział cen netto
0,3958 zł - 0,2544 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Czarny LDPE

20594428

Przedział cen netto
0,8782 zł - 0,5646 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Czarny LDPE

20594381

Przedział cen netto
0,5684 zł - 0,3654 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Czarny LDPE

20594466

Przedział cen netto
1,2125 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Czarny LDPE

20594497

Przedział cen netto
1,7681 zł - 1,1366 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Czarny LDPE

20594572

Przedział cen netto
7,5592 zł - 4,8595 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Czarny LDPE

20594596

Przedział cen netto
8,3344 zł - 5,3578 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
  • Materiał
    LDPE
Kwadratowy Zaślepka profilu 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Czarny LDPE

20594312

Przedział cen netto
0,2232 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Zakres kompatybilnych grubości ścianek
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • Materiał
    LDPE