Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: TPE, , LDPEKolor: Niebieski, , CzerwonyStandard palności materiału: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0682 zł - 0,1061 zł | 25000 Na stanie |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Czerwony
|
||
0,314 zł - 0,4885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Czerwony
|
||
0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
||
0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Czerwony
|
||
0,1195 zł - 0,186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Czerwony
|
||
0,2027 zł - 0,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Czerwony
|
||
0,0878 zł - 0,1366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1/8"
|
Niebieski
|
||
0,5238 zł - 0,8148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.1/4"
|
Niebieski
|
||
0,1415 zł - 0,2201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10
|
Niebieski
|
||
0,405 zł - 0,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M36
|
Niebieski
|
||
0,2501 zł - 0,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
7/8" x 14
|
Niebieski
|
||
0,2583 zł - 0,4019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
3/4" x 16
|
Niebieski
|
||
0,2419 zł - 0,3763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.1/16" x 12
|
Niebieski
|
||
0,0839 zł - 0,1305 zł | 15000 Na stanie |
|
|
|
Czerwony
|
||
0,3877 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Czerwony
|
||
0,4461 zł - 0,694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Czerwony
|
||
0,1093 zł - 0,1701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Czerwony
|
||
0,1274 zł - 0,1982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
||
0,1913 zł - 0,2976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Czerwony
|
||
0,1791 zł - 0,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Czerwony
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.