Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0439 zł - 4,0439 zł | 50 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,1753 zł - 5,3295 zł | 150 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
11,8946 zł - 11,8946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,3901 zł - 6,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,0984 zł - 2,0984 zł | 1460 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,6744 zł - 6,6744 zł | 300 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0172 zł - 2,0172 zł | 600 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5222 zł - 6,8659 zł | 11696 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,3587 zł - 6,3587 zł | 40 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,4472 zł - 6,662 zł | 10893 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,1814 zł - 7,1814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2339 zł - 6,0812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8323 zł - 1,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,7946 zł - 4,8854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,0205 zł - 5,5004 zł | 13484 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6315 zł - 4,4413 zł | 1500 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,003 zł - 9,003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,835 zł - 5,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5311 zł - 4,168 zł | 1800 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,5709 zł - 6,9986 zł | 1313 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.