Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5478 zł - 0,5929 zł | 20470 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,5478 zł - 0,5929 zł | 910 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10072868 | 0,7759 zł - 0,8361 zł | 3000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0,4475 zł - 0,4475 zł | 700 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5689 zł - 0,5689 zł | 500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | 400 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
#12. M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,7502 zł - 0,7502 zł | 5500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
10110744 | 0,8617 zł - 0,8617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0,1227 zł - 0,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,3596 zł - 1,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,7558 zł - 0,7558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10072684 | 0,5377 zł - 0,6919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0,5026 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10072844 | 0,5377 zł - 0,6932 zł | 3300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0,6493 zł - 0,8361 zł | 2800 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,6493 zł - 0,8361 zł | 800 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.