Menu Search

Uchwyt J przylepiany

Na stanie

Przezroczysty kolor maskuje uchwyt. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Dostępnych pięć rozmiarów dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
1,7091 zł - 1,7091 zł 800 Na stanie
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,7091 zł - 1,7091 zł 1000 Na stanie
3,8779 zł - 3,8779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,2029 zł - 3,2029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,2029 zł - 3,2029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,2029 zł - 3,2029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,2029 zł - 3,2029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5,6733 zł - 5,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Przezroczyste

10160732

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    8.3 mm
Uchwyt kablowy 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Przezroczyste

10160756

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    12.3 mm
Uchwyt kablowy 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Przezroczyste

10160749

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
Uchwyt kablowy 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Przezroczyste

10160725

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
Uchwyt kablowy 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Przezroczyste

10160763

Przedział cen netto
3,8779 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    14.3 mm
Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm 38.1 mm PVC Szary

10159422

Przedział cen netto
3,2029 zł - 3,2029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 9.5 mm 50.8 mm PVC Szary

10159446

Przedział cen netto
3,2029 zł - 3,2029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    13.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm 25.4 mm PVC Szary

10159408

Przedział cen netto
3,2029 zł - 3,2029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 4.8 mm 31.8 mm PVC Szary

10159415

Przedział cen netto
3,2029 zł - 3,2029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    7.9 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy Klej 7.9 mm 44.5 mm PVC Szary

10159439

Przedział cen netto
5,6733 zł - 5,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    11.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790