Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Spacer Height | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2162 zł - 1,2162 zł | 923 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6452 zł - 0,6452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5605 zł - 0,5605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8436 zł - 0,8436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4318 zł - 0,4318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2162 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | 650 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 1031 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 20000 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4426 zł - 0,4426 zł | 556 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.