Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Spacer Height | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8073 zł - 0,8073 zł | 60 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8868 zł - 0,8868 zł | 2000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
10024560 | 0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|
2,6634 zł - 2,6634 zł | 2100 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,6634 zł - 2,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
1,2103 zł - 1,2103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,6634 zł - 2,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.