Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8409 zł - 14,2091 zł | 98 Na stanie |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | 100 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 13,6303 zł - 19,0825 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,6303 zł - 19,0825 zł | 249 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 11,8412 zł - 14,2095 zł | 610 Na stanie |
|
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
||
| 13,6303 zł - 19,0825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 10,5109 zł - 12,613 zł | 8884 Na stanie |
|
Stop cynku
|
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 10,8531 zł - 13,0237 zł | 4 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,3823 zł - 17,7059 zł | 34 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,2267 zł - 14,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 13,4437 zł - 18,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,1441 zł - 9,1441 zł | 11 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,4934 zł - 13,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować