Menu Search

Zapięcie i zaczep Premium dociągane

Na stanie

Zamknięcia dociągane Premium są oferowane z delikatnie wygiętym kształtem i charakteryzują się niskim profilem. Dzięki temu wyglądają bardzo estetycznie i zapobiegają przypadkowemu otwarciu pod wpływem uderzenia lub drgań. Bardzo wytrzymały korpus zakrywa wszystkie elementy mocujące, co zwiększa odporność na manipulacje. Proste działanie zapadkowe gwarantuje bezpieczne zamykanie oraz szybki i łatwy dostęp. Nitowana konstrukcja poprawia wytrzymałość i trwałość. Dzięki temu to zamknięcie nadaje się idealnie do montażu wewnętrznego i zewnętrznego oraz oferuje maksymalne obciążenie robocze równe 1200 N. Są dostępne typy na klucz i bez klucza.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
W produkcji
64.5 mm
Czarny
26.5 mm
17.0 mm
4 Na stanie
64.5 mm
Chrom
26.5 mm
17.0 mm
W produkcji
64.5 mm
Czarny
26.5 mm
17.0 mm
Dociski szybkomocujące 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Odlew cynkowy

10281031


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    17.0 mm
  • Całkowita długość
    64.5 mm
  • Szerokość całkowita
    26.5 mm
Dociski szybkomocujące 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Odlew cynkowy

10281055


Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Chrom
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    17.0 mm
  • Całkowita długość
    64.5 mm
  • Szerokość całkowita
    26.5 mm
Dociski szybkomocujące 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Odlew cynkowy

10281024


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    17.0 mm
  • Całkowita długość
    64.5 mm
  • Szerokość całkowita
    26.5 mm