Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Okrągłe 180C

 (12 Produkty)

Lista Tabela

Haki na towar — okrągłe

Haki na towar nadają się idealnie do zawieszania elementów na płytach kartonowych, ekspozycjach w punktach sprzedaży oraz na wolnostojących stojakach ekspozycyjnych. W ofercie są wersje z jednym hakiem lub dwoma hakami o różnych długościach wieszaków.

Klips POP – elementy złączne

Pręty połączeniowe POP są łączone z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te pręty połączeniowe są dostępne w różnorodnych długościach, z materiału giętkiego lub sztywnego, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania.

Kropki samoprzylepne — kropki klejowe

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Grupa SR:

Przyssawki dwustronne

Przyssawki dwustronne znakomicie mocują, rozdzielają i amortyzują dwie równoległe powierzchnie. Dzięki swojej konstrukcji łączą czyste i płaskie powierzchnie bez konieczności wykonywania otworów montażowych i stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — wciskane

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w giętki zaczep umożliwiający mocowanie na wcisk materiałów wystawowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z haczykiem

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w zamocowany metalowy lub plastikowy haczyk, który umożliwia zawieszanie materiałów reklamowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z otworem

Przyssawki jednostronne z otworem nadają się idealnie do zawieszania materiałów reklamowych na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z rowkiem

Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z występem

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w specjalny występ, który umożliwia zawieszanie materiałów na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Przyssawki jednostronne — z zaczepem pinezkowym

Przyssawki jednostronne z gwintem wymagają wykonania bardzo małego otworu montażowego w materiale reklamowym, który będzie mocowany do przyssawki. Te przyssawki mocno i łatwo mocuje się do czystych i płaskich powierzchni.

Samoprzylepne uchwyty sufitowe

Uchwyty sufitowe są dostępne z podstawami kwadratowymi i prostokątnym oraz z haczykami otwartymi i zamkniętymi. Te uchwyty nadają się idealnie do użytku z haczykami do zawieszania elementów w sklepach oraz miejscach, w których jest wymagana estetyczna prezentacja produktów.

Zaciski do linek wystawowych

Montowany pionowo zacisk do linek wystawowych — w połączeniu z linkami i kieszeniami na plakaty — służy to ekspozycji materiałów reklamowych. Pozwala wyeksponować wydruki, plakaty i inne materiały.

Dostępne są dwa rodzaje w różnych wariantach, np. wspornik panelu bocznego, uchwyt do półki, wspornik panelu górnego oraz dwustronny wspornik panelu bocznego. Opcje rodzaju 2 można mocować śrubami M5.

  • Materiał: mosiądz
  • Wykończenie: chromowane