W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(42 Produkty)
Te produkty do szafek są wykonane z plastikowego korpusu i metalowego mechanizmu. Sprawdzają się w zastosowaniach wymagających większej wytrzymałości, na przykład w szafkach stalowych. Dzięki specjalnej płytce do mocowania zamka oraz umieszczonemu na korpusie zaciskowi, zamek jest niezwykle wygodny w instalacji. Zamek oferowany jest z wkładką posiadającą nierdzewną osłoną przeciwpyłową i jest dostępny w dwóch wersjach: z wkładką na ten sam klucz lub na różne klucze.
Ta linia zamków idealnie nadaje się do szklanych drzwi przesuwnych.Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze oraz różne metody mocowania.
Ta linia zamków idealnie nadaje się do drewnianych szuflad meblowych i szafek. Stylowe wykonanie i wykończenie zapewniają gotowym produktom estetyczny wygląd. Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze, a zatem różne poziomy bezpieczeństwa.
Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
Zamki z tej linii mocuje się nakrętką.Zamki dociskowe do stosowania w drzwiach suwanych, szafkach wystawowych, kratach zabezpieczających i okiennicach przeciwwłamaniowych. Mechanizm bębenkowy oferuje wygodny mechanizm typu „wciśnij, aby zamknąć, przekręć klucz, aby otworzyć”. Różne poziomy zabezpieczenia dzięki wariantom z takim samym kluczem i rożnymi kluczami.
Zamki wciskane-pociągane są mocowane do tylnej szyby w przesuwnych drzwiach szklanych. Element wewnętrzny zamka przesuwa się w przód pod wpływem działania sprężyny, blokując otwarcie drzwi. Dzięki systemowi zapobiegającemu rozwiercaniu zamki te nadają się idealnie do szafek, w których są przechowywane cenne przedmioty, oraz do tablic ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.
Zamki dociskane do szyn dolnych zapewniają dobry poziom bezpieczeństwa przesuwnych drzwi szklanych poprzez blokowanie szyny dolnej. Mechanizm zamykania poprzez wciskanie oszczędza czas, a zastosowanie odlewu cynkowego z systemem zapobiegającemu rozwiercaniu zwiększa bezpieczeństwo.
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę, nakrętkę montażową i dwa klucze standardowe Euro(5333).
Są łatwe i szybkie w montażu, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, jednocześnie umożliwiając łatwy dostęp po odblokowaniu. Produkty są wykonane z różnych materiałów, mają różne wykończenia i zakresy uchwytów. Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.