Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Plastik Otwarty

 (6 Produkty)


Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zatyczki przeciwpyłowe

Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.

Zaślepka ochronna łożysk zawiasów – otwarta

Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.

  • Ta zaślepka zabezpieczająca zapewnia solidną ochronę. Zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i wilgoci do łożysk zawiasów i połączeń przegubowych. Profil jest wyposażony w otwarty środek umożliwiający wieszanie danej części podczas przechowywania i malowania.
  • Dostarczane w wariancie otwartym.
Materiał: PP Kolor: Szary Grupa SR: SRF0008

Zaślepka ochronna łożysk zawiasów – żebrowana otwarta

Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • Ta zaślepka zabezpieczająca zapewnia solidną ochronę. Zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i wilgoci do łożysk zawiasów i połączeń przegubowych. Profil jest wyposażony w otwarty środek umożliwiający wieszanie danej części podczas przechowywania i malowania.
  • Dostarczane w wariancie otwartym.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0016