W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(10 Produkty)
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Nasze metalowe plomby linkowe mogą służyć do zabezpieczenia długoterminowego. Są wykorzystywane na całym świecie do ochrony towarów importowanych i eksportowanych. Typowe zastosowania to: pojemniki transportowe, kontenery, wagony kolejowe, plastikowe skrzynki rozdzielcze, zawory w branży petrochemicznej, samochody ciężarowe i przyczepy.
Stalową linkę można usunąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Linka rozplata się po przecięciu, co stanowi zabezpieczenie przed niepożądanym użyciem. Plomby zabezpiecza się przed manipulacją i ponownym użyciem poprzez przecięcie linki.
Zgodność z ISO17712:2023 i C-TPAT przy średnicy linki 3,5 mm i większej.
Jak instalować:
1. Przeciągnąć linkę przez zabezpieczany element.
2. Wsunąć linkę w korpus blokady
3. Przeciągnąć linkę przez korpus tak, aby zapewniała ścisłe zamocowanie. Następnie pociągnąć korpus, aby upewnić się, czy plomba jest zablokowana
4. Usunąć plombę odpowiednim przecinakiem do linki (sprzedawanym oddzielnie).
Nasze plastikowe plomby o stałej długości to łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczenia przed kradzieżą umożliwiający również wykrywanie manipulacji lub otwarcia. Nadają się idealnie do zabezpieczania drzwi samochodów ciężarowych i pojemników.
Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, w tym plomby InnoLock, OctoLock i TwinLock.
Plomba InnoLock jest wyposażona w płaską wypustkę umożliwiającą usunięcie bez użycia narzędzi. Znajduje się na niej też metalowa szczęka blokująca pozwalająca stwierdzić manipulację lub próbę otwarcia.
Plomby OctoLock i TwinLock są w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Plomba OctoLock posiada ośmiokątną główkę o zwiększonej wytrzymałości oraz fabrycznie ustalony punkt pękania. Plomby OctoLock i TwinLock są wyposażone w podwójny mechanizm zamykający ze szczękami z acetalu charakteryzującego się wyższą temperaturą topnienia niż polipropylen (PP).
Na plombie TwinLock również fabrycznie umieszczany jest punkt pękania, co ułatwia jej usuwanie. Plomba ma postać pętli o stałej długości. Aby podwójny mechanizm zamykający został w pełni zabezpieczony, należy wsuwać w niego plastikowy pasek do momentu usłyszenia drugiego kliknięcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:9,5 kg i 15 kg
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Asortyment plomb zaciskowych z gładkim paskiem, które służą do ujawniania śladów manipulacji i włamania i które można użyć w wielu zastosowaniach. Te produkty są wyposażone w paski, które można z łatwością założyć i zacisnąć na przedmiocie o określonej średnicy. Dostępne są różne rodzaje takich plomb, na przykład z dłuższą etykietą czy z uchwytem do szybkiego zrywania. Plomby są wyposażone w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli oraz w metalowe ząbki blokujące. Dostępne rodzaje obejmują: JawLock, w tym wersje Mini i Maxi, SegureLock, TeraLock oraz SmoothLock.
JawLock to uniwersalna plomba ułatwiająca stwierdzenie manipulacji. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o niewielkiej średnicy paska, dzięki czemu nadaje się idealnie do zabezpieczania elementów o małych otworach. Cienki, okrągły i gładki pasek (o średnicy 2,0 mm) z funkcją zrywania bocznego oraz pełnowymiarowa etykieta oferują wiele miejsca na oznakowanie. Jest idealna do bardziej wytrzymałych elementów. Jej zaletą jest możliwość zerwania bez użycia narzędzi.
SegureLock i SmoothLock to plomby przyjazne dla użytkownika z paskami zaciskowymi zapewniającymi wysokiej klasy zabezpieczenie z możliwością stwierdzenia manipulacji. Idealnie nadają się do zabezpieczania takich przedmiotów, jak worki kurierskie. Oba rodzaje plomb są wyposażone w gładkie paski z ząbkami blokującymi na korpusie. Duża wytrzymałość:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg i45kg
Plomby zaciskowe z paskiem koralikowym wykonane w całości z tworzywa sztucznego doskonale sprawdzą się przy zabezpieczaniu śliskich materiałów. Ujawniają ślady manipulacji i włamania, dlatego są przydatnym środkiem zapobiegania kradzieży. Plomby te są powszechnie stosowane do efektywnej i łatwej identyfikacji danych dostawy. Nadają się do wielu zastosowań, w tym takich, które są mocniejsze z natury. Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, m.in. plomby wyposażone w uchwyt umożliwiający ich szybkie zerwanie bez użycia narzędzi. Dostępne rodzaje: AceLock, LightLock, PrimeLock i SentryLock.
PrimeLock to niedroga plomba umożliwiająca stwierdzenie manipulacji czy włamania wyposażona w uchwyt na etykietę. Jest artykułem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i z wyjątkową ostro zakończoną wypustką ułatwiającą chwytanie plomby. Dostępne są warianty z bocznym uchwytem zrywającym i z długą etykietą. Dłuższe etykiety doskonale nadają się do nadrukowania kodów kreskowych. Plomby PrimeLock są zwykle przymocowywane do zamknięć worków oraz na nieśliskich materiałach. Ich zaletą jest szybkość identyfikacji informacji i łatwość usuwania bez potrzeby używania przecinaków.
Plomba LightLock została specjalnie opracowana do oznaczania gaśnic po sprawdzeniu. Charakteryzuje się niską wytrzymałością na rozerwanie, co ułatwia jej usunięcie w sytuacjach wyjątkowych. Jest elementem jednoczęściowym z możliwością dostosowania długości pętli i o niskiej wytrzymałości na rozciąganie, z cienkim paskiem koralikowym (2,6 mm średnicy). Plomby te idealnie nadają się do stosowanie w elementach o małych otworach. Identyfikację ułatwia kodowanie kolorystyczne. Plomby można usuwać bez narzędzi.
Plomba AceLock to wszechstronna plomba zaciskowa idealna do stosowania w niewielkich przestrzeniach. Jest łatwa w użyciu, a jej instalacja i zerwanie nie wymagają użycia narzędzi. Jest wyposażona w pasek umożliwiający dostosowanie długości pętli, wzmocniony mechanizmem blokującym z acetalu, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed manipulacją z użyciem źródła ciepła. Plomba jest wyposażona w cienki (3,0 mm) pasek koralikowy i dostępna jest również w wariantach z bocznym uchwytem zrywającym. Jest idealna do zabezpieczania bardziej wytrzymałych elementów.
SentryLock to plomba wielofunkcyjna zapewniająca bezpieczeństwo i zapobiegająca stratom. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie i przyjaznym dla użytkownika bocznym uchwytem zrywającym. Plomba umożliwiająca dostosowanie długości pętli jest wzmocniona mechanizmem blokującym z acetalu. Mechanizm jest wytwarzany metodą rolkowego spawania tworzyw sztucznych. Plomba jest wyposażona w pasek koralikowy. Służy do bezpiecznego zamykania worków i ułatwia stwierdzenie manipulacji i otwarcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:8kg,12kg,20 kg i32kg
Oferująca wysoki poziom zabezpieczenia plomba kontenerowa idealnie nadaje się do ochrony towarów eksportowanych i importowanych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zastosowanie: pojemniki transportowe, kontenery, samochody ciężarowe, drzwi przyczep i wagonów kolejowych.
Plomby kontenerowe są wyposażone w 18-mm kapsułę i sworzeń, które zapewniają blokadę plomby i pozostają zablokowane nawet po celowym lub przypadkowym usunięciu plastikowej osłony. Kąt obrotu zamontowanej plomby jest ograniczony do 180. Zapobiega niepożądanej manipulacji przez obracanie kapsuły plomby z dużą prędkością. Plomba kontenerowa jest również wyposażona w element etykietowy.
Dostępne są różne rodzaje plomb, na przykład ze sworzniami powlekanymi lub bez powłoki. Na sworzniu powlekanym znajduje się specjalna warstwa lakieru zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed ścieraniem i uszkodzeniem. Kapsuła plomby kontenerowej jest wykonana z wysokiej jakości materiału ABS charakteryzującego się odpornością na uderzenia i umożliwiającego stwierdzenie prób otwarcia.
Zgodność z ISO 17712:2013 (tylko wariant ze sworzniem powlekanym) i C-TPAT.
Jak instalować:
1. Umieścić sworzeń w kapsule
2. Zacisnąć plombę
3. Demontować za pomocą przecinaka do plomb (sprzedawanego oddzielnie)
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.