W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(42 Produkty)
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę, nakrętkę montażową i dwa klucze standardowe Euro(5333).
Są łatwe i szybkie w montażu, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, jednocześnie umożliwiając łatwy dostęp po odblokowaniu. Produkty są wykonane z różnych materiałów, mają różne wykończenia i zakresy uchwytów. Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Zamek ćwierćobrotowy z pokrętłem Paco. Stalowa zapadka chromowana i gumowa uszczelka. Obudowa: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 Zamki te idealnie nadają się do takich zastosowań, jak panele elektryczne czy pokrywy maszyn.
Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Zamknięcia nastawne bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej i stali cynkowanej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Można je zamykać na kłódkę
Zamknięcia pętelkowe lub haczykowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań. Mają większą wytrzymałość niż zatrzaski elastyczne. Dostępna jest szeroka gama pozycji montażu, materiałów, wielkości i blokad zwiększających bezpieczeństwo.
Zamknięcia dociągane Premium są oferowane z delikatnie wygiętym kształtem i charakteryzują się niskim profilem. Dzięki temu wyglądają bardzo estetycznie i zapobiegają przypadkowemu otwarciu pod wpływem uderzenia lub drgań. Bardzo wytrzymały korpus zakrywa wszystkie elementy mocujące, co zwiększa odporność na manipulacje. Proste działanie zapadkowe gwarantuje bezpieczne zamykanie oraz szybki i łatwy dostęp. Nitowana konstrukcja poprawia wytrzymałość i trwałość. Dzięki temu to zamknięcie nadaje się idealnie do montażu wewnętrznego i zewnętrznego oraz oferuje maksymalne obciążenie robocze równe 1200 N. Są dostępne typy na klucz i bez klucza.
Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować