W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(13 Produkty)
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.
Dubl Kote Acrylic to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Kleje akrylowe zachowują stabilność w promieniowaniu UV i charakteryzują się dobrą odpornością na plastyfikatory. Specyfikacja: Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Oznakowanie, oznakowanie zewnętrzne, nasadki profili, głowice, odświeżacze powietrza, wykończenia ochronne, montaż luster
Dubl Kote to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem na bazie gumy. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Zaprojektowana z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, drewno, materiały lakierowane proszkowo i tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie gumy z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 150F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Tymczasowe, półstałe i stałe wystawy, wytłoczki plastikowe, przewody kablowe, oznakowanie, nasadki profili, głowice, łączenie powierzchni teksturowanych
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.
Remo Two to dwustronna taśma piankowa z klejem odrywanym z obu stron. Specyfikacje: Klej: klej odrywany z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Opakowania konsumenckie. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Zestawy niemocowane do oznakowania graficznego
DK Film to szybkowiążąca taśma dwustronna z klejem na bazie gumy. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów, w tym podłoża o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Zastosowania: na przykład identyfikatory, pakowanie i prace introligatorskie, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne.
Kształtki piankowe Thick Twin Stick z trwałym klejem z obu stron umożliwiają uzyskanie długotrwałego efektu 3D. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 150F; Zastosowania: Zastosowania o małych wymaganiach oraz uzupełnianie szczelin. Dodawanie efektów 3D. Wystawy ekspozycyjne. Efekt Pop Out
Twin Stick to rozwiązanie wybierane najczęściej podczas montażu wystaw sklepowych i oznakowania. Elastyczny nośnik piankowy wypełnia szczeliny, umożliwiając łączenie nieregularnych powierzchni. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV.
Przyssawki dwustronne znakomicie mocują, rozdzielają i amortyzują dwie równoległe powierzchnie. Dzięki swojej konstrukcji łączą czyste i płaskie powierzchnie bez konieczności wykonywania otworów montażowych i stosowania innych elementów złącznych.
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Taśmy Duraco High Bond to bardzo wydajne taśmy piankowe z klejem akrylowym, nadające się do wielu zastosowań. Taśmy High Bond są odporne na manipulacje, znakomicie nadają się do łączenia różnych metali i charakteryzują się znakomitą odpornością na zmiany temperatury. Są dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Specyfikacje: Klej: rdzeń z trwale samoprzylepną pianką akrylową Zakres temperatur użytkowania: -20F do 300F Zastosowania. Urządzenia: zastępuje połączenia mechaniczne w urządzeniach konsumenckich i komercyjnych. Konstrukcja: niewidoczne łączenie paneli dekoracyjnych. Elektronika: wyświetlacze LCD, montaż przenośnych urządzeń elektronicznych, obudowy na pamięci masowe. Promocja wydarzeń: niewidoczne łączenie banerów i montaż oznakowania. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: zastępuje połączenia mechaniczne i spawane w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować