W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(11 Produkty)
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Wykonane z czarnych elastomerów termoplastycznych (TPE) nasuwki ochronne na światłowody zapewniają odprężenie i dodatkową ochronę przewodu prowadzonego przez otwór. Nasuwka przejściowa o średnicy 900 mikronów ogranicza wygięcie światłowodu i zapobiega utracie sygnału.
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Przejściówki do złączy ST i SC umożliwiają przekształcenie otworu na złącze SC w otwór na złącze ST. Duplekser światłowodu umożliwia otwarcie i zakończenie kabla z włóknami aramidowymi. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V2.
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Ułatwia prowadzenie światłowodów, eliminując takie problemy jak zgniecenie, skręcenie czy mikrozagięcia. Idealne do światłowodów wdmuchiwanych na krótkie odległości i podłączeniach do budynków typu FTTH/FTTB. Wykonanie z polipropylenu (PP) lub politetraftalanu butylenu (PBT). Dostępne w kolorze czarnym i białym. Klasa palności UL94 V0.
Duplekser światłowodu ograniczający promień zgięcia umożliwia rozdzielenie i zakończenie przewodu z włóknami aramidowymi. Umożliwia stosowanie adapterów wejściowych OFBLT, wiązek światłowowodych, kabli i sznurów połączeniowych o średnicy od 2,5 mm do 7,00 mm. Kolory: czarny, niebieski i zielony. Klasa palności UL94 V0.
Osprzęt do światłowodów umożliwia bezpieczne mechaniczne zakończenie wielu małych kabli światłowodowych z włóknem aramidowym. Rozdzielacze można układać jeden na drugim. Umożliwiają rozdzielenie do 4 przewodów. Jest również dostępny zestaw rozszerzający zawierający wszystkie adaptery (OFM-4-05-19BLK). Wykonanie z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V-2.
Klipsy ograniczające promień zgięcia światłowodu są wykonane z nylonu w kolorze naturalnym i czarnym. Zapobiegają przerwaniom i zagięciom prowadzonych światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.