W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(25 Produkty)
Różnorodne akcesoria do kółek, w tym płytki montażowe, metalowe lub plastikowe gniazda, trzpienie zatrzaskowe lub gwintowane. Pasują do kółek z mocowaniem w otworze nieprzelotowym. Wybierz produkty, kierując się odpowiednią metodą montażu oraz wielkością otworu montażowego kółka. Dostępne rożne warianty materiałowe spełniające wymogi różnych zastosowań.
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5621
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5606
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Grupa SR: SR5694
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Grupa SR: SR1569
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
Tłumiące drgania stopy maszynowe o zwiększonej wytrzymałości niwelują wstrząsy i ograniczają hałas oraz zapewniają znakomitą przyczepność do podłogi. Te stopy nadają się idealnie do stosowania w maszynach i przenośnikach.
Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopy z regulowaną, gładką podstawą.
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.