W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(13 Produkty)
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45 zostały specjalnie zaprojektowane ze sprężyną wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm.
Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy. Oferujemy zamki z innymi zakresami chwytania i z różnymi wkładkami kształtowymi, np. kwadratową 6 mm, trójkątną 7 mm i z nacięciami.
Ta linia miniaturowych zamków zapadkowych nie jest wyposażona w sprężyny; otwiera się je takim samym kluczem. Typ mocowany nakrętką pasuje do otworów 16,2 x 14,2, typ mocowany na zacisk pasuje do otworów 17,2 x 14,2.
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę, nakrętkę montażową i dwa klucze standardowe Euro(5333).
Są łatwe i szybkie w montażu, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, jednocześnie umożliwiając łatwy dostęp po odblokowaniu. Produkty są wykonane z różnych materiałów, mają różne wykończenia i zakresy uchwytów. Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować