W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(31 Produkty)
Mamy w magazynie szeroką gamę elastycznych nasadek profili standardowych oraz innych wariantów wykonanych z gumy i plastiku, które nadają się do różnorakich zastosowań. Nasze nasadki są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami, co gwarantuje ich długotrwałą trwałość i odporność na trudne warunki pracy. Dzięki szerokiemu asortymentowi, znajdziesz u nas nasadki o różnorodnych kształtach, rozmiarach i materiałach, dostosowane do wymogów przemysłowych, budowlanych oraz wykończeniowych.
Jeśli potrzebujesz ochrony przed działaniem substancji chemicznych, takich jak kwasy, oferujemy elastyczne nasadki profili odporne na działanie kwasów. Zapewniają one doskonałą ochronę w środowiskach narażonych na agresywne substancje, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem w branżach chemicznych, przemysłowych i laboratoryjnych.
Nasadki profili, które oferujemy, spełniają wymogi różnorodnych zastosowań, od przemysłowych procesów wykończeniowych po projekty maskujące. Są powszechnie stosowane jako elementy zabezpieczające i wykończeniowe, które chronią krawędzie, rury oraz różne struktury przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem oraz wpływem środowiskowym. Dodatkowo poprawiają estetykę i funkcjonalność urządzeń, maszyn i konstrukcji.
Jeśli szukasz niezawodnych rozwiązań dla swojego projektu, nasze nasadki profili zapewnią odpowiednią ochronę i wykończenie. Zaufaj naszym wysokiej jakości produktom i odkryj naszą pełną ofertę, aby wybrać idealne komponenty dla Twoich potrzeb.
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Grupa SR: SRF0068
Taśma spinająca z elastomeru zaprojektowana do łączenia i unieruchomienia dwóch oddzielnych komponentów. Pętla zabezpieczająca z jednej strony i otwór montażowy z drugiej zapewniają bezpieczne mocowanie do łączenia przedmiotów. Podwójne szczeliny blokujące na pętli zabezpieczającej ograniczają ryzyko rozluźnienia w przypadku zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Nadają się do wielu zastosowań, począwszy od kabli i kapturków przeciwpyłowych po obudowy i pokrywy. Wykonane z elastycznego EPDM; możliwość rozciągnięcia na długość trzykrotnie większą niż długość nominalna.
Grupa SR: SR2000
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Grupa SR: SR1046
Worki maskujące do doskonała alternatywa dla bardziej konwencjonalnych osłon, kiedy maskowany element ma nieregularny kształt. Worek rozszerza się przez rozciąganie elastycznej lamówki lub samego elastycznego materiału. Worki doskonale nadają się do ogólnego zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania lub do maskowania na czas lekkich prac.
Grupa SR: SR1097, SRF0019
Te czarne nasadki do rur kwadratowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości zapewniają estetyczne wykończenie profili uzupełniające serie SQR, LSQR i SIG. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur.
Grupa SR: SR1521
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.