Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zabezpieczenie gwintu Nasadki profili

 (9 Produkty)


Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023

Nasadki do rur

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Nasadki elastyczne z uchwytem uniwersalne

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Elastyczne nasadki nadają się do stosowania na elementy gwintowane i gładkie, a ich unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.

  • Wyposażone w uchwyt, o konstrukcji w kształcie gwiazdy.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SRF0077

Nasadki końcówek profili

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki okrągłe elastyczne

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387