W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Krawędziowe uchwyty przewodów umożliwiają przymocowanie przewodów do krawędzi panelu lub w wycięciu w panelu. Uchwyty są wyposażone w blokowaną lub nieblokowaną część górną. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny, szary lub naturalny.
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
Nasze plastikowe plomby o stałej długości to łatwy i ekonomiczny sposób zabezpieczenia przed kradzieżą umożliwiający również wykrywanie manipulacji lub otwarcia. Nadają się idealnie do zabezpieczania drzwi samochodów ciężarowych i pojemników.
Asortyment obejmuje kilka rodzajów plomb, w tym plomby InnoLock, OctoLock i TwinLock.
Plomba InnoLock jest wyposażona w płaską wypustkę umożliwiającą usunięcie bez użycia narzędzi. Znajduje się na niej też metalowa szczęka blokująca pozwalająca stwierdzić manipulację lub próbę otwarcia.
Plomby OctoLock i TwinLock są w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Plomba OctoLock posiada ośmiokątną główkę o zwiększonej wytrzymałości oraz fabrycznie ustalony punkt pękania. Plomby OctoLock i TwinLock są wyposażone w podwójny mechanizm zamykający ze szczękami z acetalu charakteryzującego się wyższą temperaturą topnienia niż polipropylen (PP).
Na plombie TwinLock również fabrycznie umieszczany jest punkt pękania, co ułatwia jej usuwanie. Plomba ma postać pętli o stałej długości. Aby podwójny mechanizm zamykający został w pełni zabezpieczony, należy wsuwać w niego plastikowy pasek do momentu usłyszenia drugiego kliknięcia.
Wysoka wytrzymałość na rozerwanie:9,5 kg i 15 kg
Nasze plomby zabezpieczające nadają się do ochrony plastikowych pojemników przed otwarciem, a jednocześnie zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
Idealnie sprawdzają się na pojemnikach magazynowych i transportowych. Dostępne są plomby różnego rodzaju i wielkości, na przykład z blokadą sznurkową, EZE, z uchwytem gładkim czy blokadą metalową.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.