W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(23 Produkty)
Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5621
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Grupa SR: SR5694
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
Regulowana stopka poziomująca dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Grupa SR: SR5796
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Grupa SR: SR1569
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
Stopki zatrzaskowe — czasami nazywane grzybkowymi z uwagi na swój kształt — to atrakcyjny zamiennik kółek zatrzaskowych i stóp zatrzaskowych. Po umieszczeniu w nogach lub podstawie mebla umożliwiają jego płynne i łatwe przesuwanie. Oferują większą stabilność niż kółka, które mogą się przesuwać w przód i w tył, w szczególności na podłogach wyłożonych kafelkami lub panelami.
Nasze stopki zatrzaskowe są wyposażone w czarną podstawę (stopę) z poliamidu (PA) i galwanizowany trzpień. Zatrzaskowy trzpień ułatwia instalację, a gładka podstawa z PA zapewnia bezwysiłkowe manewrowanie meblem.
Są dostępne w sześciu rodzajach, co pozwala dobrać je do różnych zastosowań. Typ 4 ma wydrążoną podstawę.
Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopy z regulowaną, gładką podstawą.
Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5807
Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5795
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.