W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(17 Produkty)
Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.
Series Code: SR1811, SR2041, SR1889
Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.
Series Code: SR1506, SR1500, SR1501, SR1044
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.
Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.
Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.
Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Series Code: SR1044
Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Asortyment nasadek do złączy przegubowych. Zapewniają zewnętrzną ochronę złączy przed wnikaniem zabrudzeń podczas transportu i przechowywania. Są dostępne warianty z elastycznego PVC lub z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
Wariant z elastycznego PCV zapewnia bardzo ciasne dopasowanie i optymalną ochronę. Elastyczny materiał i wygodna wypustka na palec przyspieszają montaż i demontaż.
Twardszy HDPE sprawia, że produkt szybko się montuje, łatwo wciskając go w położenie docelowe. Można go używać w temperaturze od minimum -30 do maksimum +80 st. Celsjusza.
Osłony śrub imbusowych są dostępne w różnych kształtach i wersjach materiałowych, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań. Najczęściej stosowane są we wnętrzu obudów UPS, w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których kable wysokiego napięcia przechodzą w pobliżu metalowych łbów śrub. Te osłony można stosować w celu zapobieżenia interferencji między dwoma elementami – łeb śruby musi być zaizolowany. Osłony te zabezpieczają również przed wnikaniem pyłu i brudu. Są oferowane w kolorze szarym, białym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej gęstości i silikonu.
Series Code: SR1628, SR1813
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Uniwersalne kapturki na wkręty są przeznaczone do ukrycia i ochrony odsłoniętych łbów śrub lub wkrętów ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanemu materiałowi te nasadki i podkładki są odporne na korozję, ścieranie i uderzenia, oferując długofalową ochronę i wytrzymałość.
Ponadto stanowią zabezpieczenie przed brudem, a dzięki mocowaniu na wcisk są łatwe w montażu i demontażu. Dostępne są zarówno w wersji niskoprofilowej, jak i wysokoprofilowej. Stosuje się je w budownictwie, meblarstwie i urządzeniach.
Należy pamiętać, że nasadki i podkładki z tego asortymentu są sprzedawane oddzielnie — należy zamówić oba artykuły.
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Nasadki zrywalne to standardowe gotowe rozwiązanie pozwalające spełnić potrzeby klienta bez powszechnie zdarzających się opóźnień.
Nasadki zrywalne to nasadki do szybkiego montażu i demontażu. Ponieważ jest to rozwiązanie szybkie, można je z łatwością zamontować i usunąć w wielu różnych zastosowaniach, w tym w przewodach hydraulicznych i rurach o krytycznym znaczeniu, na przykład służących do transportu olejów i innych płynów w pojazdach i maszynach. Dzięki temu artykuły te stanowią doskonały wybór dla branży produkcji pojazdów specjalistycznych, a także dla innych sektorów branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.
Nasadki zrywalne pomagają chronić końcówki przewodów i rur podczas transportu i przechowywania. Zabezpieczają części przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i wnikaniem innych ciał obcych. Nasadki te są bardzo wszechstronne i idealnie nadają się do wielu zastosowań i różnych gwintów, w tym w standardach: BSP, GAS, UNF, JIC i NPT.
Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), są wyposażone w prosty uchwyt umożliwiający szybkie zerwanie i usunięcie. Łatwość zdjęcia nasadki zrywalnej z końcówek przewodów hydraulicznych przyspiesza proces demontażu. Wystarczy pociągnąć uchwyt, a nasadka się rozerwie i może zostać usunięta.
LDPE to wytrzymały i elastyczny materiał. Nasadki mają wiele zalet nasadek z PVC, np. integralność i czystość.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.