W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Nasze ozdobne wsporniki to idealne połączenie estetyki i praktyczności, przeznaczone do różnorodnych zastosowań i projektów.
Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś tradycyjnego, czy nowoczesnego, nasze ozdobne wsporniki dostępne w różnych stylach i kolorach z łatwością dopasujesz do każdego projektu.
Dopełnij swoje projekty naszymi podkładkami ozdobnymi dostępnymi w wielu wariantach.
Nasze zaciski rozdzielające to wygodne rozwiązanie do szybkiej i prostej instalacji, które łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.
Odkryj naszą ofertę, która obejmuje również funkcjonalne regulowane uchwyty kablowe, które są nie tylko praktyczne, ale i estetyczne.
Wybierając nasze ozdobne wsporniki, podkładki i zaciski, możesz być pewny, że Twoje projekty będą wyjątkowe i oryginalne. Każdy produkt został zaprojektowany z myślą o elegancji i funkcjonalności.
Nasi eksperci są dostępni, aby pomóc Ci dobrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy, aby stworzyć niepowtarzalne wnętrza.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować