W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(11 Produkty)
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Znaczne wydłużają żywotność węża.Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony. Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).Wysoce odporne na przecieranie.Zakres temperatur: od -40C do +130CMoże być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.Standardowa długość rolki: 50 m. Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować