Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Poliuretan

 (9 Produkty)

Lista Tabela

Kółka

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629

Kółka do zastosowań medycznych

Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5606

Kółka meblowe i biurowe

Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.

Grupa SR: SR5769

Kółka przemysłowe

Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.

Grupa SR: SR5616

Odbojniki samoprzylepne

Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.

Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.

Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.

  • Klej wiąże najlepiej na gładkiej, czystej i suchej powierzchni.
  • Zazwyczaj używane jako gumowe stopki, stopery do szafek, stopery do drzwi oraz w celu ochrony powierzchni.
  • Klasa materiału UL94 HB
  • Łatwe w użytku – wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić.


Grupa SR: SR1593

Pierścienie uszczelniające — uszczelka kołnierzowa SAE

Oferujemy szeroką gamę kołnierzowych pierścieni O-ring SAE i zestawów kołnierzowych pierścieni O-ring SAE do uszczelniania instalacji hydraulicznych i pneumatycznych w różnych rozmiarach calowych i metrycznych.

Grupa SR: SR6158

Rolki kulowe do transportu szkła

Nasze rolki kulowe do transportu szkła zaprojektowano do stosowania w warunkach suchych i mokrych. Gwarantują łatwe przesuwanie delikatnych lub wypolerowanych płaskich materiałów. Elementy kulowe są dostępne w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych. Element kulowy z czerwonego poliuretanu (twardość shore A 90-95) wykazuje większą odporność w trudnych warunkach użytkowania. Element kulowy z czarnej gumy (twardość shore A 80-85) nadaje się do większości pozostałych zastosowań. Wysokość można regulować, co czyni ten produkt niezwykle praktycznym. Zawiera błyszczący trzpień ocynkowany. Dostępne są opcje lewo- i prawostronne, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania. Są dostarczane w postaci całkowicie lub częściowo zmontowanej, a także dostępne w wersji „tylko element kulowy”.

Uszczelki EMI

Uszczelka EMI wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej taśmą niklowo-miedzianą. Dzięki zatrzaskowemu profilowi uszczelki te stanowią ochronę krawędzi i uszczelnie. Stosowane przede wszystkim na arkuszach blachy, oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudu. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.

  • Zmniejszają emisje elektromagnetyczne ze skrzyń i zamkniętych przestrzeni.
  • Wysoka parametry redukcji hałasu 80-90dB
  • Niska rezystywność 0.8 Ω-cm
  • Przylepna podstawa pozwalająca na prosty montaż
  • Jedno opakowanie zawiera pięć 1-metrowych uszczelek.

Zestawy pierścieni uszczelniających — uszczelka kołnierzowa SAE

Oferujemy szeroką gamę kołnierzowych pierścieni O-ring SAE i zestawów kołnierzowych pierścieni O-ring SAE do uszczelniania instalacji hydraulicznych i pneumatycznych w różnych rozmiarach calowych i metrycznych.

Grupa SR: SR6158