W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(11 Produkty)
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Grupa SR: SR2765
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Te wsporniki dystansowe z kołnierzem składają się z dwóch części: trzpień (CSP) i elementu ustalającego (CSR). Zaprojektowano je z myślą o mocowaniu płytek PCB. Po złączeniu ze sobą obu części tworzą one całkowicie zamknięty nylonowy wspornik dystansowy. Zaleca się stosowanie śrub z łbem płaskim. Każdy ustalacz stosuje się z odpowiednim kołkiem.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Grupa SR: SR2173
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.