Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zapięcia przykręcane Dźwignie napinające Uchwyty kablowe

 (8 Produkty)

Lista Tabela

Drążki dźwigni zmiany biegów

Drążki dźwigni zmiany biegów mają dwa gwintowane końce. Jeden z nich łączy się z linkami i zwiększa siłę wywieraną na mechanizm zmiany biegów. Na drugim końcu gwintowanego sworznia można zamontować dobraną według własnych preferencji gałkę. Te drążki są dostępne w wersjach ze stali lub stali nierdzewnej i z mosiężnymi wkładkami.

Drążki zmiany biegów — gałka stożkowa

Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.

Dźwignie zmiany biegów — gałka kulowa

Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty kablowe otwierane

Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173