W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Maskujące kołki stożkowe pasują do różnych końcówek rur, zapewniając doskonałe rozwiązanie maskujące. Mogą być również używane jako ochrona wtyku do maskowania otworów gwintowanych i niegwintowanych. Asortyment jest dostępny w różnych kolorach, co ułatwia identyfikację rozmiaru. Dostępne kolory obejmują; czarny, naturalny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy i szary. Posiadamy również różne rozmiary dostosowane do potrzeb aplikacji.
Grupa SR: SR1052, SR1095
Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
Grupa SR: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Zaślepki gniazd USB i RJ chronią nieużywane gniazda przed wnikaniem brudu i wilgoci. Są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach pasujących do konkretnego zastosowania.
Grupa SR: SRF0058
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.
Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.
Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.
Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.
Termokurczliwe nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Termokurczliwe nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki profili, z tą różnicą, że kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1180
Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.
Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.
Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.
Osłony na śruby dwustronne znajdują zastosowanie w rusztowaniach. Ich konstrukcja umożliwia zamontowanie na wszelkich odsłoniętych śrubach dwustronnych zacisków rusztowań.
Ich zastosowanie pomaga chronić śruby dwustronne przed warunkami pogodowymi czy uszkodzeniem przez pracujących przy nich ludzi, a także zapewnia ochronę pracowników przed urazami. Twardy materiał, z jakiego wytwarzane są osłony gwarantuje ciasne dopasowanie i trwałość bez względu na miejsce montażu.
Są produkowane w wielkościach dopasowanych do standardów branżowych, co zapewnia łatwość montażu i przydatność. Dzięki temu można uniknąć pomiarów stosowanych w rusztowaniach śrub dwustronnych. Są dostępne z otworem wewnętrznym o średnicy 13 mm, w którym znajduje się stopniowane żebrowanie zapewniające pewne trzymanie elementu po zamocowaniu.
Taśma spinająca z elastomeru zaprojektowana do łączenia i unieruchomienia dwóch oddzielnych komponentów. Pętla zabezpieczająca z jednej strony i otwór montażowy z drugiej zapewniają bezpieczne mocowanie do łączenia przedmiotów. Podwójne szczeliny blokujące na pętli zabezpieczającej ograniczają ryzyko rozluźnienia w przypadku zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Nadają się do wielu zastosowań, począwszy od kabli i kapturków przeciwpyłowych po obudowy i pokrywy. Wykonane z elastycznego EPDM; możliwość rozciągnięcia na długość trzykrotnie większą niż długość nominalna.
Grupa SR: SR2000
Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Używane w różnorodnych zastosowaniach.
Te zaślepki stożkowe maskujące pełnią wszechstronną podwójną rolę, co sprawia, że nadają się do wielu zastosowań. Można je stosować jako kapturki na odsłonięte kołki gwintowane lub jako zaślepki odsłoniętych otworów. Są dostępne w różnych kolorach umożliwiających szybką identyfikację rozmiaru. Dostępne kolory: naturalny, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy i fioletowy. Oferujemy również wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Grupa SR: SR1075, SR1091
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.