W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Słupki mocujące i wsporniki do szpul światłowodowych wykonane z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. Te akcesoria światłowodowe służą do ustawiania szpul światłowodowych w stosy lub do odsunięcia szpul światłowodowych od płytki PCB.
DK Film to szybkowiążąca taśma dwustronna z klejem na bazie gumy. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów, w tym podłoża o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Zastosowania: na przykład identyfikatory, pakowanie i prace introligatorskie, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne.
4181 to dwustronna taśma klejąca po stronie zewnętrznej pokryta trwałym klejem syntetycznym na bazie gumy, po wewnętrznej - odrywalnym klejem akrylowym. Specyfikacje: Klasy: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Średnica rdzenia: 76.0 mm. Zastosowania: Zabezpieczenia / notatniki, klejenie plakatów, łączenie rdzeni, koperty typu otwórz-zamknij, opakowania typu otwórz-zamknij.
Taśma 4813 do klejenia opakowań jest przeznaczona do trwałego klejenia i powlekana z obu stron bardzo mocnym klejem na bazie gumy, formowanym na gorąco. Taśma jest uzupełniona otwarciem foliowym obcinanym na gorąco, z brzegami bez kleju z obu stron, co umożliwia szybkie i łatwe oderwanie nośnika. Specyfikacje: Klej: formowany na gorąco, na bazie gumy, trwały. Temperatura nakładania: 41F do 122F Temperatura użytkowania: -4F do 149F Klasyfikacja: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Obcinanie termiczne w niskiej temperaturze zwięsza szybkość montażu taśmy.
Taśma 8606 to taśma uniwersalna do wielokrotnie zamykanych woreczków polietylenowych lub polipropylenowych, gdzie taśma nakładana jest na etapie produkcji worków. Ze względu na dużą zmienność elastycznych materiałów opakowaniowych oraz siłę połączenia, zaleca się, aby przeznaczenie taśmy do danego zastosowania ocenić przed użyciem.
Taśma foliowa DK zapewnia siłę wiązania trwałego kleju na bazie gumy przy grubości mniejszej niż taśma piankowa. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów. Aby zapewnić większą wszechstronność stosowania, dostępne są dwie grubości kleju: Taśma o grubości 3 milów nadaje się do mniej wymagających projektów o ograniczonym budżecie. Taśma o grubości 4,5 mila nadaje się zastosowań, w których jest wymagana wyższa wytrzymałość na ścinanie. Wytłaczanie, identyfikatory, pakowanie i introligatorstwo, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.