10331576
10SC250025
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0442 € |
2500 - 9999 | 0,0398 € |
10000 + | 0,0358 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 6.3 mm |
---|---|
Altura da base | 0.248 in |
Diâmetro externo da base | 7.9 mm |
Diâmetro externo da base | 0.311 in |
Altura da flange | 1.5 mm |
Altura da flange | 0.059 in |
Diâmetro exterior da flange | 13.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.512 in |
Diâmetro interior | 6.6 mm |
Diâmetro interior | 0.26 in |
Espessura | 6.4 mm |
Espessura | 0.252 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 1/4. M6 |
Tipo de arruela | Anilha de ombro |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar