10184042
10SCM003007
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0356 € |
5000 - 19999 | 0,032 € |
20000 + | 0,0288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 7.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.276 in |
Diâmetro externo da base | 4.0 mm |
Diâmetro externo da base | 0.157 in |
Altura da flange | 1.0 mm |
Altura da flange | 0.039 in |
Diâmetro exterior da flange | 6.2 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.244 in |
Diâmetro interior | 3.1 mm |
Diâmetro interior | 0.122 in |
Espessura | 1.0 mm |
Espessura | 0.039 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | M3 |
Tipo de arruela | Anilha da bucha |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar