10187791
12SWS1016
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,0471 € |
2500 - 9999 | 0,0424 € |
10000 + | 0,0382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 11.1 mm |
---|---|
Altura da base | 0.437 in |
Diâmetro externo da base | 6.3 mm |
Diâmetro externo da base | 0.248 in |
Altura da flange | 3.1 mm |
Altura da flange | 0.122 in |
Diâmetro exterior da flange | 12.7 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.5 in |
Diâmetro interior | 4.2 mm |
Diâmetro interior | 0.165 in |
Espessura | 3.20 mm |
Espessura | 0.126 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #6 |
Tipo de arruela | Anilha de ombro |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar