10133804
312081159902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,1646 € |
1250 + | 0,1563 € |
Altura da base | 1.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.039 in |
Diâmetro externo da base | 6.5 mm |
Diâmetro externo da base | 0.256 in |
Altura da flange | 0.5 mm |
Altura da flange | 0.02 in |
Diâmetro exterior da flange | 12.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.472 in |
Diâmetro interior | 6.2 mm |
Diâmetro interior | 0.244 in |
Espessura | 4.5 mm |
Espessura | 0.177 in |
Cor | Preto |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | M6 |
Tipo de arruela | Manga de isolamento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar