10016381
MNI-8-16
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2144 € |
5000 + | 0,2036 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 6.4 mm |
---|---|
Altura da base | 0.252 in |
Diâmetro externo da base | 5.2 mm |
Diâmetro externo da base | 0.205 in |
Altura da flange | 1.6 mm |
Altura da flange | 0.063 in |
Diâmetro exterior da flange | 8.7 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.343 in |
Diâmetro interior | 4.4 mm |
Diâmetro interior | 0.173 in |
Espessura | 8.0 mm |
Espessura | 0.315 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #8. M4 |
Tipo de arruela | Anilha de isolamento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar