Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(1 Produto)
A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar