Menu Procurar

Fita de calafetagem e de vedação - PVC de baixa densidade

Em stock

A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do rolo Material Largura total Altura geral Comprar
0,49 € - 0,52 € 288 Em stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,4075 € - 0,4075 € 980 Em stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,40 € - 0,42 € 250 Em stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
0,04 € - 0,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,596 € - 0,596 € 20 Em stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,282 € - 0,282 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
17,00 € - 17,90 € 349 Em stock
EPDM
13,07 € - 13,76 € 471 Em stock
EPDM
0,426 € - 0,426 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
1,46 € - 2,33 € 298 Em stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,617 € - 0,617 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
19,738 € - 20,777 € 60 Em stock
PVC
25.4 mm
3.2 mm
24,744 € - 26,047 € 2 Em stock
PVC
25.4 mm
6.4 mm
32,31 € - 34,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
Espuma
17,2275 € - 18,1345 € 3 Em stock
PVC
12.7 mm
6.4 mm
48,08 € - 50,61 € 15 Em stock
Espuma
13,469 € - 14,178 € 622 Em stock
PVC
30,51 € - 32,12 € 79 Em stock
EPDM
0,2405 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
24,41 € - 25,70 € 46 Em stock
EPDM
  • de 2
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m EPDM Preto

20062941

Intervalo de preços
0,52 € - 0,49 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 3.0 mm 20.0 m PE Preto

20062316

Intervalo de preços
0,4075 € - 0,4075 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

20122089

Intervalo de preços
0,42 € - 0,40 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 3.0 mm 50.0 m EPDM Preto

20063108

Intervalo de preços
0,09 € - 0,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Largura total
    1000.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062361

Intervalo de preços
0,596 € - 0,596 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 2.0 mm 20.0 m PE Preto

20121846

Intervalo de preços
0,282 € - 0,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187913

Intervalo de preços
17,90 € - 17,00 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187906

Intervalo de preços
13,76 € - 13,07 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101500
Fita de proteção climática 8.0 mm 5.0 m EPDM Preto

20063115

Intervalo de preços
0,426 € - 0,426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Comprimento do rolo
    5.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 5.0 mm 5.0 m EPDM Preto

20122072

Intervalo de preços
2,33 € - 1,46 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    5.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m PE Preto

20062354

Intervalo de preços
0,617 € - 0,617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.2 mm 15.0 m PVC Preto

10266236

Intervalo de preços
20,777 € - 19,738 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 6.4 mm 15.0 m PVC Preto

10266250

Intervalo de preços
26,047 € - 24,744 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 3.2 mm 15.2 m Espuma Preto

10384213

Intervalo de preços
34,01 € - 32,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Espuma de célula aberta
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 6.4 mm 15.0 m PVC Preto

10266243

Intervalo de preços
18,1345 € - 17,2275 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
Fita de proteção climática 6.4 mm 15.2 m Espuma Preto

10384220

Intervalo de preços
50,61 € - 48,08 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Espuma de célula aberta
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 3.2 mm 15.0 m PVC Preto

10266229

Intervalo de preços
14,178 € - 13,469 €

Níveis de stock
622 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Neopreno; mistura de cloreto polivinílico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
Fita de proteção climática 5.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187937

Intervalo de preços
32,12 € - 30,51 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 2.0 mm 10.0 m PE Preto

20062262

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Polietileno
Fita de proteção climática 3.0 mm 10.0 m EPDM Preto

10187890

Intervalo de preços
25,70 € - 24,41 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919908099