Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os pilares de empilhamento de carretéis e separadores de fibra fabricados em nylon 6/6 com classificação UL94 V0 estão disponíveis em preto. Estes acessórios de fibra são utilizados para empilhar vários carretéis de fibra e afastar os carretéis de fibra do painel do PC.
Estes clipes de mola proporcionam o aperto seguro de cabos a um painel. Estão disponíveis com montagem de parafuso ou configurações de encaixe.
Fita isolante e vedante em EPDM é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo.
Especificações:
As fitas calafetadoras de uretano de alta densidade (Poron) são de uma espuma de célula aberta que exibe características de célula fechada quando comprimida. Oferece um conjunto de compressão muito baixo, boa absorção de choques e baixa emissão de gases. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O nosso sistema adesivo à base de borracha inclui um transportador de película para características não elásticas. Método de Teste: ASTM D3574; Densidade (lb / ft3): 15; Deflexão de compressão: 4 a 8 psi .; Conjunto de compressão: (50%) 10 máx. Temperatura de serviço: à base de borracha: -20 ºF a 150 ºF; Baseado em acrílico: -20 ºF a 190 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Gabinetes elétricos. Portas/painéis de acesso. Grelha e gaxeta de ventilação. Iluminação. Gabinetes AVAC. Dispositivos eletrónicos
Fita isolante e vedante é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adequado para as seguintes aplicações; AVAC, Eletrodomésticos, Construção e Montagem Geral.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar